Sweden
Small Modules-linjärmoduler med skruvdrivning SMS

Small Modules linjära axlar

Mycket bra prestanda i litet format

Beställ nu!

Small Modules linjärmoduler med skruvdrivning:
Enkla att beställa, snabba att använda,
stora besparingar

Less is more. För de nya SMS-linjärmodulerna (SMS – små moduler med skruvdrivning) har vi inte bara reducerat installationsutrymmet utan även underlättat beställningsförfarandet: de mycket låga linjära axlarna är redan helt konfigurerade och kan väljas och beställas online på några få klick. Med de kompatibla kopplingselementen kan du också kostnadseffektivt skapa ett fleraxligt system med två eller tre axlar. Lägg din beställning på morgonen så skickar vi den samma kväll.

Produktinformation:

Fördelar

Kompakta

  • Mycket låga och enkla att integrera

Enkla

  • Fem förkonfigurerade storlekar kan väljas och beställas online

Tillgängliga

  • Mycket korta leveranstider

Exakta

  • Hög repeterbarhet

Ekonomiska

  • Mycket för pengarna

Flexibla

  • Servomotor med flänskoppling eller drivenhet på remsidan kan läggas till
  • Kopplingselement som tillbehör för fleraxliga system med två eller tre axlar

Tekniska data

  • Storlekar: 30, 40, 50, 80, 120
  • Rörelseområde: 50 till 1 200 mm
  • Max. nyttolast: 88 kg
  • Max. hastighet: 1,92 m/s
  • Max. acceleration: 9,6 m/s²
  • Hög repeterbarhet: ±0,005 mm

Tillämpningsexempel

  • För många olika industrier, som till exempel tillverkning av konsumentvaror, batterier eller halvledare
  • Hantering av små komponenter med liten massa med hjälp av enkel- eller fleraxliga system
  • Enkla positionerings- och inmatningsuppgifter
  • Elektrifiering av kostnadskänsliga områden
  • Ersätter pneumatiska moduler

Onlineverktyg, support och service